เผยแพร่สินค้าของคุณ
Temisto, Washbasin tap, tall
Deante

Temisto, Washbasin tap, tall

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
สเปคสินค้า
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 362 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 198 mm
    • Supply hoses: 45 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BQT_M25D
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)362
  • ความลึก (มิลลิเมตร)198
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal