เผยแพร่สินค้าของคุณ
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set

    The bathtub battery combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub battery is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. As a result, the water is more soft. This 4-hole model. This is a model with a shower set.
    สเปคสินค้า
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 238 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 195 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BQT_N14D
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)238
    • ความลึก (มิลลิเมตร)195
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal