เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tubo, Washbasin tap
Tubo, Washbasin tap
Tubo, Washbasin tap
    Deante

    Tubo, Washbasin tap

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    สเปคสินค้า
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 147
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
       
      SPOUTS
      Spout type: still
      Material: brass
       
      AERATORS
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M24
       
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BUT_020M
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม