เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arnika, External element, for mixer BOX
Deante

Arnika, External element, for mixer BOX

The external element is the last and most visible part of the flush-shaped bathroom installation. It is easily assembled on the Box body and can be freely mentioned when changing the room arrangement, without the need for a greater refurbishment. The elegant, minimalist finish is consistent with other elements of the collection and creates a harmonious whole. Classic shapes without recesses also facilitate cleaning. The external element is dedicated to the mixer box. It consists of a rosette, function switch and battery lever.
สเปคสินค้า
    • Mixer type:  Concealed BOX, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: n/a
    • Flow class: n/a
    • Spout range: 
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BXY_NQAM
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม