เผยแพร่สินค้าของคุณ
Correo, Stone shelf, for bathroom tower - modular system
Correo, Stone shelf, for bathroom tower - modular system
    Deante

    Correo, Stone shelf, for bathroom tower - modular system

    Stone shelf perfectly well in the bathrooms decorated in the Scandinavian style, rustic or modern. The use of materials such as stone or wood brings us closer to nature and gives the room the cozy look. What's more, this raw material is very durable and resistant to scratches, chemicals or discoloration. It is also easy to keep it clean. Shelf designed for posts and the Deante - modular bathroom solutions. It is compatible with the remaining modular system products. You can design a bathroom in any way to connect a beautiful look and high usability of individual elements.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  white
      Surface type:  matte
      Width [mm]:  167
      Length [mm]:  367
      Height [mm]:  13
      Material:  lapitec
      Produced with Bio-care technology:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CBL_S20B
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)13
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal