เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    Tess, Ceramic washbasin, countertop

    Deante ceramic washbasin was made of high quality material, and in the production process several times passed the restrictive quality tests. Thanks to this, it is very durable and durable, it does not discolor and will serve for a long time. Functional and aesthetic design makes it great for modern and traditional bathrooms. The wablates washbasin can be placed directly on the counter. Very well composed with desktops made of wood, stone or steel.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  nero
      Material:  ceramic
      Installation method:  countertop/standing
      Width [mm]:  396
      Length [mm]:  597
      Height [mm]:  111
      Depth [mm]:  88
      Without overflow:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CDS_NU6S
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal