เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm

    • warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console)
    • washbasin adapted to single-hole mixers
    • washbasin equipped with an overflow
    สเปคสินค้า
      • Length: 500 mm
      • Width: 400 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 795 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cdts6u4s
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป