เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
    Deante

    Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop

    Deante ceramic washbasin was made of high quality material, and in the production process several times passed the restrictive quality tests. Thanks to this, it is very durable and durable, it does not discolor and will serve for a long time. Functional and aesthetic design makes it great for modern and traditional bathrooms. This is a hanging or placed model.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  white
      Material:  ceramic
      Installation method:  wall-mounted, countertop/standing
      Width [mm]:  510
      Length [mm]:  500
      Height [mm]:  130
      Depth [mm]:  110
      Hole for the tap:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CDY_6U5W
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal