เผยแพร่สินค้าของคุณ
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
    Deante

    ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless

    • soft closing toilet seat sold separately
    • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
    • wall-mounted toilet bowl
    •  easy and convenient installation
    • in the case of pneumatic frames it is required to install an additional orifice reducing the flow of water
    สเปคสินค้า
      • soft closing toilet seat sold separately
      • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
      • wall-mounted toilet bowl
      •  easy and convenient installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cdz_6zpw
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)513
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets