เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
    Deante

    Flush button, for concealed systems - slim

    The flushing button Deante is very discreet and at the same time decorative. The elegant finish makes it fits both interior designed and scandinavian or minimal style. It has two modes of operation: to rinsing greater and lower water, which significantly reduces bills for this medium. The button is intended for mounting on flush-shaped racks. The element is very thin, which makes it almost goes with the surface of the wall.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Button type:  duple
      Width [mm]:  165
      Length [mm]:  247
      Depth [mm]:  5.5
      applied working force < 20 N:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CST_051P
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal