เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
    Deante

    Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm

    Acrylic bathtub was made of high-class acrylic, which preserves all parameters, including color and gloss. Durable material and careful finish translate into durability and extremely elegant appearance. You can easily change the ordinary bathroom into a luxury bathing room. The universal design gives you the ability to set both by the wall, in the corner, but also in a free-standing version. A classic rectangular shape perfectly complements Scandinavian and modern interiors. The product has 160 cm long.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  750
      Length [mm]:  1600
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  450
      capacity [l]:  210
      Weight with water [kg]:  257
      Weight without water [kg[:  47
      Installation method:  wall-mounted, freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KDH_016W
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา