เผยแพร่สินค้าของคุณ
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
    Deante

    Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm

    Acrylic bathtub was made of high-class acrylic, which preserves all parameters, including color and gloss. Durable material and careful finish translate into durability and extremely elegant appearance. You can easily change the ordinary bathroom into a luxury bathing room. A free-standing model that gives great freedom in arranging and facilitates cleaning. A classic rectangular shape perfectly complements Scandinavian and modern interiors. The product has 150 cm long.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  720
      Length [mm]:  1500
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  210
      Weight with water [kg]:  304
      Weight without water [kg[:  44
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KDM_015W
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา