เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jasmin, Shower wall walk-in
Jasmin, Shower wall walk-in
    Deante

    Jasmin, Shower wall walk-in

    Walk-in shower wall is a perfect complement to shower door or a self-proposal for each modern bathroom. It can be mounted directly on the glaze or traditionally with a paddling pool. The transparent glass of tempered glass allows for any room arrangement and its optical magnification. The entire structure is stiffened by regulated railing. The shower wall is also very easy to clean, thanks to the hydrophobic Active Cover coating. It facilitates water flowing, thus do not create stains and does not embed a stone settlement.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  nero
      Width [mm]:  100
      Height [mm]:  195
      Glass finish:  transparent
      Active cover:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Installation without shower tray possible:  Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KTJ_N30R
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ