เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted


    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    • 2-door shower cabin, sliding
    • assembly elements blanking plugs
    สเปคสินค้า
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape semicircular
      • Arc radius 550 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kyp_051k_451k_651k
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens