เผยแพร่สินค้าของคุณ
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

  • 1500 mm double locked steel shower hose
  • 2-function chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • 5-function hand shower with a diameter of 101 mm
  • material: brass, steel, and chrome-plated plastic
  • steel sliding bar with adjustable height: 900-1250 mm
สเปคสินค้า
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nac_019m
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)421
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers