เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Coriander Cascada shower column with bath mixer

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: nac_01jm
แบรนด์: Deante
Product family: Sanitary
กลุ่มสินค้า: Accessories
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 395
ความสูง (มิลลิเมตร): 1450
วันที่เผยแพร่: 2019-01-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
  • 1-function hand shower
  • chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • shower hose: 150 cm double locked extensible
  • sliding bar with adjustable height: 1025 - 1450 mm

  • Height: 1450 mm
  • Width: 395 mm
  • Material: steel,plastic,brass 
  • Mixer type: mixing 
  • Mixer type: single handle


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Plastic
ออกแบบใน: Poland
ผลิตใน: Poland

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 รหัส: L7214
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Showers
Uniclass 2015 รหัส: SL_35_80_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Showers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower and Dressing Compartments
จำนวน OmniClass: 23-31 17 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Showers
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
Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome
Depth 193 mm
Height 1450 mm
Material steel ; brass ; plastic
Number Of Showerheads 2
Width 395 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome
Material steel ; brass ; plastic

BIMobject®