เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: nac_01lt
แบรนด์: Deante
Product family: Sanitary
กลุ่มสินค้า: Accessories
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 427
ความสูง (มิลลิเมตร): 1450
วันที่เผยแพร่: 2018-11-13
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: PVC
ออกแบบใน: Poland
ผลิตใน: Poland

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 รหัส: SL_35_80_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Showers
จำนวน OmniClass: 23-31 17 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Showers
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
Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®