เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1 จาก 5 ดาว4.1(14 รีวิว)
  • 1500 mm Platinum shower hose
  • 3-function hand shower
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
  • steel overhead shower, square, white, dimensions 250x250 mm
สเปคสินค้า
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nac_09lp
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures