เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hiacynt, Shower column, with shower mixer
Hiacynt, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Hiacynt, Shower column, with shower mixer

    A comfortable raincoat allows for free movements in the shower, because you do not have to keep your handset in your hand. Classic shapes and modern finish make it beautifully present in industrial, Scandinavian bathrooms, but also in more traditional interiors. The durable and durable coating is resistant to spatter and thermal shock. The rainwear is easily maintained in immaculate cleanliness thanks to the Anti-Calc system. Stone precipitate from water. You are cursed with silicone nozzles with one hand. The set includes a shower mixer. Each time you can choose the water outflow source and choose them to current needs. The battery is elegantly finished and consistent with the remaining part of the collection and a raincoat itself.
    สเปคสินค้า
      • Material: brass, steel 304, ABS
      • Sliding bar with adjustable height: 1100-1200 mm
      • Finish: nero
      • Mixer: single-handle
      • Flow class: 12≤ A <15 (12 - 14.9) l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NAC_N1QM
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)325
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal