เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        สเปคสินค้า
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.niv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • Product familySanitary
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)117
        • กว้าง (มิลลิเมตร)600
        ลิงค์
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักSteel
        • วัสดุรองMetal
        • ออกเเบบโดยโปแลนด์
        • ผลิตโดยโปแลนด์
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
        • IFC classificationSanitary Terminal
        • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
        • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
        • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
        • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
        • OmniClass Number23-31 15 17 21
        • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
        • CSI UniFormat II CodeE2010
        • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

        พื้นที่การขาย

        ยุโรป