เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
    Deante

    Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm

    The wall bracket was originally intended for older or disabled people to facilitate the use of the bathroom. With time, it turned out that it is useful for all household members, they love him both children and adults. It provides convenience and safety on wet and slippery surfaces. Its maximum lifting capacity is 150 kg. The ergonomic surface facilitates a certain grip, and aesthetic finish is decorated with a bathroom. The width of the handle is 45 cm.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  steel
      Surface type:  brushed
      Material:  steel 304
      Height [mm]:  80
      Width [mm]:  530
      Depth [mm]:  117
      Load [kg]:  150
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NIV_041B
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์