เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
    Deante

    Vital, Wall-mounted seat foldable

    A wall seat is a very good solution for older people or having traffic restrictions. Allows you to freely use the shower headphones. After finishing the bath easily to get to the standing position, because the knee bending angle is close to a simple angle. The wall seat is made of the highest quality material and aesthetically finished. It is well composed of both modern and traditional rooms. The seat is folded so that other household members can use the bathroom according to their own needs.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  brown
      Surface type:  not applicable
      Material:  composite, aluminium
      Height [mm]:  107
      Width [mm]:  300
      Depth [mm]:  305
      Load [kg]:  130
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NIV_451P
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์