เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
    Deante

    Bathroom vanity, with countertop

    Push to open system - opening drawers by pressing the front., SlowMotion drawers with full extension, Exceptional durability thanks to appropriate UV varnishes, Ready-to-use furniture without the need for assembly, Polish quality with care for the environment
    สเปคสินค้า
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Dedicated type of washbasin: countertop Width [mm]: 600 Height [mm]: 520 Depth [mm]: 470 Number of drawers: 2 Drawer opening: push-to-open system Full drawer extension: Yes Drawer with a soft-close system: Yes An additional layer of varnish on the countertop: Yes Waste trap housing: Yes Countertop: Yes Assembled furniture: Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SDI_NB61
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)570
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (5)