เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom tower
Bathroom tower
Bathroom tower
    Deante

    Bathroom tower

    Push to open system - opening drawers by pressing the front., Exceptional durability thanks to appropriate UV varnishes, Ready-to-use furniture without the need for assembly, Polish quality with care for the environment
    สเปคสินค้า
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SDI_NSL1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)