เผยแพร่สินค้าของคุณ
Apex Hallway Lockers - 3 Tier - 72"
Apex Hallway Lockers - 3 Tier - 72"
Apex Hallway Lockers - 3 Tier - 72"
Apex Hallway Lockers - 3 Tier - 72"
    DeBourgh

    Apex Hallway Lockers - 3 Tier - 72"

    Tired of replacing lockers every three years?  We've got a solution to your locker replacement problem!  Unsurpassed quality - DeBourgh's APEX Hallway lockers are an ideal fit for locations where lockers see heavy abuse. These lockers can are built tough enough to withstand the harshest environments.

    There's simply no question about it.  DeBourgh's Angle Iron lockers are the strongest, most secure, longest-lasting lockers available, period!  So when you need that strength and durability in the hallway, choose DeBourgh's APEX Hallway lockers.

    Contact us today for more information!




    สเปคสินค้า
    • Locker Construction:

      • 1" x 1" x 1/8" Continuous Angle Iron Frames
      • All-welded construction
      • Sturdy angle iron or 14 ga. formed steel doors
      • Sloped top made of 18 ga. steel (optional)
      • 3", five knuckle hinge welded to door and frame
      • Variety of ventilation styles
      • Dependable latching systems
      • 14 ga. steel closed base
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty
      • Popular university and college lockers

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      15                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      18                         16,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60,72,84

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.apex-lockers-3tier-72
    • Product familyHallway Lockers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Apex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Lockers
    • OmniClass Number23-29 15 15 11
    • OmniClass TitleMetal Lockers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย