Vertical Non-Water Heating Assist Dehumidifiers Dehumidifiers
DCA vertical dehumidifiers are preferred when mechanical room floor space is limited and there is adequate height above the dehumidifier to accommodate the duct system and any add on components such as duct heaters. To facilitate installations these units can be ordered with either top or horizontal air discharge to accommodate existing duct systems. They are available in a wide array of CFM’s from 650 (1.5 nominal ton) to 3,600 CFM’s (7.5 nominal tons) and can be had with pool water heating assist or outdoor remote condenser or external water for space cooling. Various types of room space heating options are available as well.
Air Cooled, non water heating assist dehumidifiers are used when there is a primary pool and spa water heating source such as a hot water boiler in place. Typical applications would include, but not be limited to, small pool surface area projects or in cold climates or both.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |