เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEKO FD - Fully Glazed Doors
DEKO FD - Fully Glazed Doors
    DEKO
    Archived

    DEKO FD - Fully Glazed Doors

    Single doors are available in module sizes from 700 x 2100 mm to 1200 x 2100 mm, double doors in size 1800 x 2100 mm. Non standard sizes are available to order. DEKO Fully glazed doors supplied using toughened glass which closes tight to the rubber profiles in the frame providing a soundproof connection. Doors can be delivered with approval and certification according to Danish Standard with fire resistance and sound proof rates. In the standard format DEKO Doors can be delivered with approval, certification and sound classifications up to 35 dB. All doors are prefabricated, which eliminates any need for site finishing after installation. All DEKO Doors have been awarded the Danish Indoor Climate Labelling.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DEKO-Door-FD
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-02-22
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1010
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)