เผยแพร่สินค้าของคุณ
110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Floor-standing WC pan with dual flush cistern 3L/6L. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.5mm. Matte black Teflon® finish. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Water supply can be recessed from below or exposed from the side (right/left). Recessed horizontal or vertical waste outlet. Supplied with PVC pipe. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 21kg. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.110390BK
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pan
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)815
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)620
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.099
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ