เผยแพร่สินค้าของคุณ
120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm
DELABIE

120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm

Round basin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 310mm. Cut-out diameter: 330mm for installation from above, 310mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0213470201]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.120470
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)134
  • กว้าง (มิลลิเมตร)375
  • ความลึก (มิลลิเมตร)375
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ