เผยแพร่สินค้าของคุณ
182320 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin
DELABIE

182320 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin

Wall-mounted, knee-operated hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Rounded edges prevent injury. With splashback. Supplied with swan-neck spout, soft-touch operation time flow tap with 7-second time flow and premixer with non-return valves. Bare version (i.e. without tap) is available (ref. 181320). Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Water savings: flow rate pre-set at 3 lpm. Maximum hygiene: no manual contact with tap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.3kg. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.182320
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)610
  • กว้าง (มิลลิเมตร)385
  • ความลึก (มิลลิเมตร)385
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3523
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ