เผยแพร่สินค้าของคุณ
184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
DELABIE

184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

Wall-mounted hand washbasin with electronic control. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Without splashback. Supplied with battery-operated electronic mixer with integrated batteries and solenoid valve, and chrome-plated brass soap or hydroalcoholic gel dispenser. 1¼" waste included. Without overflow. Water savings: flow rate pre-set at 3 lpm. Maximum hygiene: no manual contact with tap, reduced stagnation solenoid valve, duty flush prevents bacterial development. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.184310
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)194
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ