เผยแพร่สินค้าของคุณ
2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing basin. Single hole mechanical mixer with spout H. 85mm L. 135mm fitted with a BIOSAFE hygienic spout outlet. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if cold water supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate in the system. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2521EP
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)176
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1275
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ