เผยแพร่สินค้าของคุณ
2597 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2597 Mechanical mixer with retracting hand spray

Deck-mounted mechanical mixer with retracting hand spray. Single hole mixer with swivelling swan neck spout H. 210mm L. 210mm. Mechanical mixer with scale resistant hand spray with 3 spray options: laminar flow, rain-effect and blade. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 5 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and slimline control lever. Hand spray for sinks with Nylon flexible hose with integrated non-return valve. F3/8” PEX flexibles . Fixed via back nut. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2597
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)408
  • กว้าง (มิลลิเมตร)58
  • ความลึก (มิลลิเมตร)254
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2812
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ