เผยแพร่สินค้าของคุณ
2664T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
2664T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2664T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer

    Tall deck-mounted mechanical basin mixer. Sequential mechanical mixer: opens and closes with cold water, with 70° lever turning range. Single hole mixer with swivelling spout H. 200mm L. 200mm. Tall spout L. 120mm with hygienic BIOSAFE outlet suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm sequential ceramic cartridge with a pre-set maximum temperature limiter. Spout with tubes with smooth interiors and very low water volume reduces bacterial development. The speed of the water in the tubes reduces biofilm development considerably. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with very low volume of water (fewer niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever L. 200mm requires no manual contact. Rotating PEX flexibles F3/8". No risk of cross flow between the hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for Healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2664T5
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)331
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)254
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1987
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ