เผยแพร่สินค้าของคุณ
4042P Bright polished stainless steel double coat hook
DELABIE

4042P Bright polished stainless steel double coat hook

Double coat hook. Wall-mounted coat hook. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Concealed fixings. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Dimensions: Ø 62 x55 x 95mm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4042P
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)62
  • กว้าง (มิลลิเมตร)95
  • ความลึก (มิลลิเมตร)55
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)126
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ