เผยแพร่สินค้าของคุณ
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Recessed waterproof housing for electronic urinal valves, kit 1/2: Compatible with 230/6V mains supply (cable and transformer supplied). Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). Suitable for standard or "pipe in pipe" supply. Valve configured for secure system flush without sensitive elements, and connection accessories. Connection with Ø 35mm connection washer (for standard urinals) or ½" brass connection (for urinals supplied by flexible). For use with neck tube 752430 or 757430. 30-year warranty. Order with control plate references 430000, 430010 or 430030.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.430SBOX
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)267
    • กว้าง (มิลลิเมตร)171
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)521
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ