เผยแพร่สินค้าของคุณ
490001 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490001 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490001 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490001 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Deck-mounted electronic basin mixer:
    230/6V plug-in mains supply.
    Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use).
    Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection.
    Chrome-plated stainless steel body.
    Cap fixed in place by 2 concealed screws.
    PEX flexibles F3/8" with stopcocks, filters and non-return valves.
    Fixing reinforced by 2 stainless steel rods.
    Anti-blocking security.
    Side temperature control lever with adjustable maximum temperature limiter.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.490001
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1722
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010340
    • ชื่อ ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ