เผยแพร่สินค้าของคุณ
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
    DELABIE

    5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm

    L-shaped grab bar Ø 32mm, for PRM, right model. Helps the user stand and secures movement in the bath or shower. Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Dimensions: 750 x 450mm. Tube thickness: 1.5mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraSatin polished satin finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit”). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 3-hole cover plate, 304 stainless steel, Ø 72mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. Bar comes with 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5070DS
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)92
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ