เผยแพร่สินค้าของคุณ
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
    DELABIE

    510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

    Wall-mounted paper towel dispenser. Bacteriostatic polished satin 304 stainless steel. Dispenses one sheet at a time, suitable for most paper towels. With lock and standard DELABIE key. Level control. Capacity: 500 sheets. Dimensions: 120 x 275 x 360mm. Pack of interleaved paper towels can be ordered separately (ref. 6606). 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510601S
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010593
    • ชื่อ ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ