เผยแพร่สินค้าของคุณ
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
    DELABIE

    510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black

    HIGHFLOW air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 230km/h. High speed: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Electrical hand dryer made from matte black bacteriostatic 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 175 x 238 x 267mm. Weight: 4kg. Airflow: 39 l/second. Air speed: 230 km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240 V~ / 50-60Hz. Noise level: 82 dBA. Class I, IP23. CE marked. Automatic hand dryer with a 3-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510622BK
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)267
    • กว้าง (มิลลิเมตร)238
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.08
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC001212
    • ชื่อ ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ