เผยแพร่สินค้าของคุณ
510788P Towel rail
DELABIE

510788P Towel rail

Single towel rail for bathrooms. Designer towel rail. Robust model. Ø 20mm rail, length 600mm. Bright polished bacteriostatic 304 stainless steel. Wall-mounted towel rail with concealed fixings. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510788P
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)62
  • กว้าง (มิลลิเมตร)662
  • ความลึก (มิลลิเมตร)66
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)374
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ