เผยแพร่สินค้าของคุณ
511418BK Be-Line® shower stool
DELABIE

511418BK Be-Line® shower stool

Be-Line® shower stool Stool for people with reduced mobility. Wide model with ergonomic handles. Suitable for intensive use in public places and hospitals. Solid black seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. 304 stainless steel structure Ø 18 x 2mm. Dimensions: 360 x 540 x 480mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Black plastic protective caps on feet. Shower stool with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.511418BK
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)514.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)540
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.541
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011027
  • ชื่อ ETIMShower stool
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 DescriptionShower seats
  • OmniClass Number23-31 17 23
  • OmniClass TitleShower Seats

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ