เผยแพร่สินค้าของคุณ
511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm
DELABIE

511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm

Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall:minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 900mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.511909BK
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)35
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1013
  • ความลึก (มิลลิเมตร)71
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.02
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011028
  • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ