เผยแพร่สินค้าของคุณ
511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black
DELABIE

511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black

Be-Line® corner grab bar Ø 35mm for WCs, showers or baths. Use as a shower rail and to support people with reduced mobility in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower also with getting in and out of the bath. Helps with the transfer from a wheelchair to the toilet seat. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Angled grab bar with concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 695 x 695 mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Grab bar with 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.511941BK
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.74
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011028
  • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ