เผยแพร่สินค้าของคุณ
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
    DELABIE

    5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer

    Wall-mounted mechanical sink mixer with swivelling, Ø 22mm tubular under-spout L. 200mm with star-shaped, brass flow straightener. Spout with smooth interior (reduced bacterial development). Flow rate 45 lpm at 3 bar. Chrome-plated metal control knobs with ceramic valve heads. Supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5445T2S
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)172
    • กว้าง (มิลลิเมตร)214
    • ความลึก (มิลลิเมตร)269
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2348
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ