เผยแพร่สินค้าของคุณ
5460N Riser rail with shower head holder in anti-bacterial white Nylon
DELABIE

5460N Riser rail with shower head holder in anti-bacterial white Nylon

Upright shower raiser rail Ø 32mm with shower head holder for people with reduced mobility. Can be used as a vertical grab bar and a shower head rail. Nylon HR shower head holder with ergonomic locking ring. Possible to add a soap dish holder (order separately). NylonClean anti-bacterial Nylon: optimal protection against bacterial development. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High-strength polyamide (Nylon) and polymer: with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings, secured to wall by a 6-hole plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Height: 1,150mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5460N
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักNylon
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
กัมพูชา
กรีซ
กานา
โคลอมเบีย
ติมอร์ตะวันออก
กรีนแลนด์
กาตาร์
โครเอเชีย
กาบอง
ชิลี
นิวแคลิโดเนีย
กัวเตมาลา
เกาหลีใต้
เช็กเกีย
กินี
ซูรินาเม
นิวซีแลนด์
คอสตาริกา
เกาหลีเหนือ
เซอร์เบีย
กินี-บิสเซา
บราซิล
ปาปัวนิวกินี
คิวบา
คาซัคสถาน
ไซปรัส
แกมเบีย
โบลิเวีย
ฟิจิ
แคนาดา
คีร์กีซสถาน
เดนมาร์ก
โกตดิวัวร์
ปารากวัย
วานูอาตู
จาเมกา
คูเวต
นอร์เวย์
คองโก
เปรู
หมู่เกาะโซโลมอน
ตรินิแดดและโตเบโก
จอร์เจีย
เนเธอร์แลนด์
คองโก
เฟรนช์เกียนา
ออสเตรเลีย
นิการากัว
จอร์แดน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
เคนยา
เวเนซุเอลา
บาฮามาส
จีน
บัลแกเรีย
แคเมอรูน
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
เบลีซ
ซาอุดีอาระเบีย
บาร์เบโดส
จิบูตี
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
ปานามา
ซีเรีย
เบลเยียม
ชาด
อาร์เจนตินา
เปอร์โตริโก
ญี่ปุ่น
โปรตุเกส
ซิมบับเว
อุรุกวัย
เม็กซิโก
ตุรกี
โปแลนด์
ซูดาน
เอกวาดอร์
สหรัฐอเมริกา
เติร์กเมนิสถาน
ฝรั่งเศส
เซเนกัล
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ไต้หวัน
ฟินแลนด์
เซาท์ซูดาน
เอลซัลวาดอร์
ทาจิกิสถาน
มอนเตเนโกร
เซียร์ราลีโอน
ฮอนดูรัส
ไทย
มอลโดวา
แซมเบีย
เฮติ
เนปาล
มาซิโดเนียเหนือ
โซมาเลีย
บรูไน
ยูเครน
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
บังกลาเทศ
เยอรมนี
ตูนิเซีย
ปากีสถาน
รัสเซีย
โตโก
ปาเลสไตน์
โรมาเนีย
แทนซาเนีย
พม่า
ลักเซมเบิร์ก
นามิเบีย
ฟิลิปปินส์
ลัตเวีย
ไนจีเรีย
ภูฏาน
ลิทัวเนีย
ไนเจอร์
มองโกเลีย
สเปน
บอตสวานา
มาเลเซีย
สฟาลบาร์และยานไมเอน
บุรุนดี
เยเมน
สโลวาเกีย
บูร์กินาฟาโซ
ลาว
สโลวีเนีย
เบนิน
เลบานอน
สวิตเซอร์แลนด์
มอริเตเนีย
เวียดนาม
สวีเดน
มาดากัสการ์
ศรีลังกา
สหราชอาณาจักร
มาลาวี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออสเตรีย
มาลี
อัฟกานิสถาน
อิตาลี
โมซัมบิก
อาเซอร์ไบจาน
เอสโตเนีย
โมร็อกโก
อาร์เมเนีย
แอลเบเนีย
ยูกันดา
อินเดีย
ไอซ์แลนด์
รวันดา
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
รัฐเอริเทรีย
อิรัก
ฮังการี
ลิเบีย
อิสราเอล
เลโซโท
อิหร่าน
ไลบีเรีย
อุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
โอมาน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
อียิปต์
เอธิโอเปีย
เอสวาตีนี
แองโกลา
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย