เผยแพร่สินค้าของคุณ
5481S Corner grab bar with sliding vertical bar, satin stainless steel
DELABIE

5481S Corner grab bar with sliding vertical bar, satin stainless steel

Two-wall shower grab bar with sliding vertical bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Can support a removable shower seat (order separately). Use as a grab bar and to support the user in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right in order to adapt the space (positioning of shower, depth of shower seat...). Dimensions: 1,160 x 750 x 750mm. Can be mounted with vertical riser rail on the left or right. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraSatin polished satin finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit"). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings secured to wall by a 3-hole fixing plate, Ø 72mm. Fixing and cover plates in 304 stainless steel. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5481S
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1228
  • กว้าง (มิลลิเมตร)781
  • ความลึก (มิลลิเมตร)781
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3425
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
กัมพูชา
กรีซ
กานา
โคลอมเบีย
ติมอร์ตะวันออก
กรีนแลนด์
กาตาร์
โครเอเชีย
กาบอง
ชิลี
นิวแคลิโดเนีย
กัวเตมาลา
เกาหลีใต้
เช็กเกีย
กินี
ซูรินาเม
นิวซีแลนด์
คอสตาริกา
เกาหลีเหนือ
เซอร์เบีย
กินี-บิสเซา
บราซิล
ปาปัวนิวกินี
คิวบา
คาซัคสถาน
ไซปรัส
แกมเบีย
โบลิเวีย
ฟิจิ
แคนาดา
คีร์กีซสถาน
เดนมาร์ก
โกตดิวัวร์
ปารากวัย
วานูอาตู
จาเมกา
คูเวต
นอร์เวย์
คองโก
เปรู
หมู่เกาะโซโลมอน
ตรินิแดดและโตเบโก
จอร์เจีย
เนเธอร์แลนด์
คองโก
เฟรนช์เกียนา
ออสเตรเลีย
นิการากัว
จอร์แดน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
เคนยา
เวเนซุเอลา
บาฮามาส
จีน
บัลแกเรีย
แคเมอรูน
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
เบลีซ
ซาอุดีอาระเบีย
บาร์เบโดส
จิบูตี
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
ปานามา
ซีเรีย
เบลเยียม
ชาด
อาร์เจนตินา
เปอร์โตริโก
ญี่ปุ่น
โปรตุเกส
ซิมบับเว
อุรุกวัย
เม็กซิโก
ตุรกี
โปแลนด์
ซูดาน
เอกวาดอร์
สหรัฐอเมริกา
เติร์กเมนิสถาน
ฝรั่งเศส
เซเนกัล
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ไต้หวัน
ฟินแลนด์
เซาท์ซูดาน
เอลซัลวาดอร์
ทาจิกิสถาน
มอนเตเนโกร
เซียร์ราลีโอน
ฮอนดูรัส
ไทย
มอลโดวา
แซมเบีย
เฮติ
เนปาล
มาซิโดเนียเหนือ
โซมาเลีย
บรูไน
ยูเครน
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
บังกลาเทศ
เยอรมนี
ตูนิเซีย
ปากีสถาน
รัสเซีย
โตโก
ปาเลสไตน์
โรมาเนีย
แทนซาเนีย
พม่า
ลักเซมเบิร์ก
นามิเบีย
ฟิลิปปินส์
ลัตเวีย
ไนจีเรีย
ภูฏาน
ลิทัวเนีย
ไนเจอร์
มองโกเลีย
สเปน
บอตสวานา
มาเลเซีย
สฟาลบาร์และยานไมเอน
บุรุนดี
เยเมน
สโลวาเกีย
บูร์กินาฟาโซ
ลาว
สโลวีเนีย
เบนิน
เลบานอน
สวิตเซอร์แลนด์
มอริเตเนีย
เวียดนาม
สวีเดน
มาดากัสการ์
ศรีลังกา
สหราชอาณาจักร
มาลาวี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออสเตรีย
มาลี
อัฟกานิสถาน
อิตาลี
โมซัมบิก
อาเซอร์ไบจาน
เอสโตเนีย
โมร็อกโก
อาร์เมเนีย
แอลเบเนีย
ยูกันดา
อินเดีย
ไอซ์แลนด์
รวันดา
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
รัฐเอริเทรีย
อิรัก
ฮังการี
ลิเบีย
อิสราเอล
เลโซโท
อิหร่าน
ไลบีเรีย
อุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
โอมาน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
อียิปต์
เอธิโอเปีย
เอสวาตีนี
แองโกลา
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย