เผยแพร่สินค้าของคุณ
5610 Single hole mixer - 100 lpm
5610 Single hole mixer - 100 lpm
    DELABIE

    5610 Single hole mixer - 100 lpm

    Deck-mounted single hole mixer for professional catering. Mixer for plunge sinks with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped, brass flow straightener. Water-free guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 100 lpm at 3 bar suitable for plunge sinks. Full flow rate within half a turn. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixings. Suitable for intensive use in professional kitchens. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5610
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Kitchen Water Controls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)383
    • กว้าง (มิลลิเมตร)163
    • ความลึก (มิลลิเมตร)346
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2559
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ