เผยแพร่สินค้าของคุณ
5625 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5625 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set with bib tap. Single hole deck-mounted mixer with slimline control lever. Suitable for intensive use in professional kitchens. Supplied with F3/8" flexible hoses and non-return valves. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 16 lpm full flow rate achieved within 90° turn. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Reinforced, food-grade black flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5625
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-rinse sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1194
  • กว้าง (มิลลิเมตร)105
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.08
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011614
  • ชื่อ ETIMLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ