เผยแพร่สินค้าของคุณ
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2: Black powder-coated steel frame: - With large feet for fixing to load-bearing floors. - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Compatible with solid walls from 10 - 120mm. - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer. - ABS soil pipe, Ø 110mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions. Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework. - Compatible with TEMPOMATIC dual control or TEMPOMATIC Connect electronic WC valves. - Compatible with 230/6V mains supply. - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied pre-mounted. 30-year warranty. Order with control plate references 464000, 464050, 465000 or 465050.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.564005DE
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1139
    • กว้าง (มิลลิเมตร)352
    • ความลึก (มิลลิเมตร)509
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14937
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011336
    • ชื่อ ETIMFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 15 11
    • OmniClass TitleFloor Mounted Tankless Toilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ ยุโรป